SCULPTOR Bord 6-8 pladser
SCULPTOR Bord 6-8 pladser
SCULPTOR Bord 6-8 pladser
SCULPTOR Bord 6-8 pladser

    SCULPTOR Bord 6-8 pladser

    SCULPTOR
    Specifikime teknike
    • Referencë unike2306-S-O
    • Familja e produkteveSCULPTOR
    • Grupi i produkteveTables
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-07-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)780
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)890
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPowder coated steel
    • Materiali dytësorDru
    • Weight Net (kg)80
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Norvegji
    Suedi