Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
mobilis-design/products/b936458d-cf1a-46b4-ad10-cec4a64c4fc8
Shtëpi
Kategoritë
Peizazh
Ambjent i jashtëm
Ballota System Trippel Pergola
E padisponueshme në SHBA
Mobilis Design
Ndjek
Ballota System Trippel Pergola
TEMPOS
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
5005M-S
Familja e produkteve
TEMPOS
Grupi i produkteve
Shelters
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2024-05-08
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
2500
Gjerësia (mm)
7900
Thellësia (mm)
2700
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://mobilisdesign.se/product/5005M-S
Udhezime instalimi
https://www.mobilisdesign.se/mer-information-om-material-och-montering
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Powder coated steel
Weight Net (kg)
750
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Peizazh - Ambjent i jashtëm
IFC classification
Mobilje
Kodi ETIM
EG017960
Emri ETIM
Furniture
Uniclass 2015 Code
Pr_40_50
Uniclass 2015 Përshkrim
Furnishings
CSI MasterFormat 2014 Code
12 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Furnishings
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Norvegji
Suedi
Produkte të ngjashme
Forms+Surfaces
Eulo Seating
4.8
(
10
)
Shkarko
Allé Designs
Fresco Customizable Rectangular Planter
Shkarko
Forms+Surfaces
Avivo Table
Shkarko
Forms+Surfaces
Hypha Table
Shkarko
Forms+Surfaces
Factor Chair
Shkarko
Forms+Surfaces
Tangent Table Ensemble
5.0
(
7
)
Shkarko