Annie Canary Bänk
Annie Canary Bänk
Annie Canary Bänk
Annie Canary Bänk
Annie Canary Bänk
Annie Canary Bänk

    Annie Canary Bänk

    SMALLrevolution
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeSR2000-4
    • Familja e produkteveSMALLrevolution
    • Grupi i produkteveBenches
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)42
    • Gjerësia (mm)56
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Weight Net (kg)7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Danimarkë
    Norvegji
    Suedi