Modernform สตูลล้อสี่เหลี่ยมลอน CUDDLE STC

Modernform สตูลล้อสี่เหลี่ยมลอน CUDDLE STC

Specifikime teknike
  • Referencë unikemodernform-cuddle-stc
  • Familja e produkteveChairs
  • Grupi i produkteveStool
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-01-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)450
  • Gjerësia (mm)450
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPllakë zdrukthi
  • Materiali dytësorPëlhurë
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit