Modernform Open Cabinet Universal 30_80x32

Modernform Open Cabinet Universal 30_80x32

Modernform Open Cabinet Universal 30 80x32
Specifikime teknike
  • Referencë unikeModernform_Open_Cabinet_Universal_30_80x32
  • Familja e produkteveCabinets
  • Grupi i produkteveOpen Cabinet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-12-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1080
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPllakë zdrukthi
  • Materiali dytësorPllakë zdrukthi
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje

Rajoni i disponueshëm

Asia
Tajlandë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit