Fire Front Partition

Fire Front Partition

Glass wall in solid wood. Prefabricated and fire-class corridor wall with glass field, dense field and door panel in fire class EI30 and EW30. Can be used in combination with our Flush Front. Door panel should be mounted with a glass field or a dense surface.
Specifikim
  • Stems of stalked limbs, fingernail solid wood. Surface White NCS S 0500-N, oak and birch. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. glass type Glass: EI30: Contrast flame 30, 16 mm. Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikefire_front_wall
  • Familja e produkteveSystem walls
  • Grupi i produktevePartition walls
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-08-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3000
  • Thellësia (mm)75
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMDF
  • Materiali dytësorDru
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëNorvegji
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
  • IFC classificationMuri i perdeve
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimCurtain walling systems
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls

Rajoni i disponueshëm

Europe