Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Fire Front

Ref. unike: firefront
Markë: Moelven Modus
Familja e produktit: System walls
Grupi i produkteve: Glazed walls
Data e publikimit: 2016-10-12
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


Materiali kryesor: Glass
Materiali i mesëm: Wood
Projektuar në: Norway
Prodhuar në: Norway

Kategoritë BIMobject: Muret - Muret e brendshme
IFC klasifikim: Wall
Emri i UNSPSC: Wall finishing materials
Kodi i UNSPSC: 301615
Uniclass 2.0 Kod: EE-25
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Kod: EF_25
Uniclass 2015 Përshkrimi: Wall and barrier elements
NBS Reference Kod: 25
NBS Reference Përshkrimi: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Numër: 23-15 11 11
OmniClass Titull: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®