Na e përdorim kukit për te ofruar shërbimet tona. Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit.
;

Flush Front NY 75 Glass

Ref. unike: flush_front_glass_wall_75
Markë: Moelven Modus
Familja e produktit: System walls
Grupi i produkteve: Glazed walls
Lartësi (mm): 3000
Data e publikimit: 2018-08-20
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (1)
The Flush Front has a minimalist and modern design where the glass is pulled all the way to the corridor side. Few components and high prefabrication degree provide quick assembly and easy rebuilding. Dense front sections in the extension of glass or door panels consist of veneered wall elements.

Stems of stalked limbs, solid wood. Glass sections in tempered or laminated glass.
White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request.
glass type
6 mm - 8 mm tempered or laminated glass. Other glass types on request.


Materiali kryesor: Glass
Materiali i mesëm: Aluminium
Projektuar në:
Prodhuar në: Norway

Kategoritë BIMobject: Muret - Muret e brendshme
IFC klasifikim: Wall
Emri i UNSPSC: Glass curtainwalling
Kodi i UNSPSC: 30151806
Uniclass 1.4 Kod: JH11
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Curtain walling
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Kod: Pr_30_59_99_02
Uniclass 2015 Përshkrimi: Aluminium window walls
NBS Reference Kod: 25-10-20
NBS Reference Përshkrimi: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 44 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Aluminum Curtain Walls
OmniClass Numër: 23-13 33 27 11
OmniClass Titull: Curtain Walls
Ky produkt është në dispozicion në:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Emri Vlerë
Height 2100 mm — 3000 mm
Surface Finish NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak

BIMobject®