Loop Wall
Loop Wall

    Loop Wall

    A wall system designed for re-use. Loop Wall meets sustainability and circular economy in a completely new way. All components are made of renewable materials and can be used again and again. The wall has a prefabricated core with independent surfaces / cladding. Easy replacable fronts provides many aesthetic possibilities. Some surfaces provide a completely smooth system wall without visible modular joints. The wall can easily be adapted to higher sound classes. It can be dismantled and re-used in existing buildings or moved to other buildings.

    Specifikim
    • Variants:

      Loop Wall 37

      Loop Wall 44

      Materials and finishes

      Internal prefabricated wall cores with covered insulation and framework in specially designed solid wood.

      Painted or veneered MDF boards with which gives a smooth system wall with modular joint Click.

      Upholstered plasterboard with modular joint V-bevel.

      Surface

      Painted MDF white NCS S 0500-N. Other colors on request.

      Veneered MDF in oak or ash. Other types of wood on request.

      Flat wallpaper, white NCS S 0500-N. Other colors and types on request.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeloop-wall
    • Familja e produkteveSystem walls
    • Grupi i produktevePartition walls
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-10-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)3500
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)100
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorSuva
    • Projektuar nëNorvegji
    • Prodhuar nëNorvegji
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e brendshme
    • IFC classificationMuri i perdeve
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimCurtain walling systems
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Norvegji
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit