Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320
Moen

Velocity Chrome Two-Function 8" Diameter Spray Head Rainshower Showerhead - S6320

Features

The rainshower experience that you can control is available in the Velocity™ showerhead with Immersion technology. A flip of a lever allows either a calming rain rinse function or a self-pressurized spray.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • generously sized 8" diameter rainshower for exceptional water coverage
  • advanced, self-pressurizing Moen Immersion™ rainshower technology channels water through the showerhead with three times more spray power than most rainshowers for a more thorough rinse
  • two-function concentrated rinse; full spray
  • limited lifetime warranty
Specifikime teknike
  • Referencë unikemoen-2062
  • Familja e produkteveMixing Faucets
  • Grupi i produkteveVelocity
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit