Moen Chrome Curved Shower Rod - CSR2160CH

Moen Chrome Curved Shower Rod - CSR2160CH

Features

From finishes that are guaranteed to last a lifetime, to faucets that perfectly balance your water pressure, Moen sets the standard for exceptional beauty and reliable, innovative design.

  • chrome finish is highly reflective for a mirror-like look that works with any decorating style
  • fits standard 72" x 72" shower curtains
  • adjusts to fit 5' to 6' tub surrounds for a more flexible installation
  • corrosion resistant
  • provides extra elbow room in the shower
  • features decorative covers that provide a stylish element while also helping to conceal the mounting hardware
  • features 180 degree pivoting mounting flanges for an easy and flexible installation
  • pivoting flanges make installation easier and more secure on inconsistent or uneven walls
  • superior weight load capacity accommodates even heavy shower curtains
  • adjustable bar means no cutting required for installation
  • works with standard shower curtains
  • limited lifetime warranty
Specifikime teknike
  • Referencë unikemoen-2021
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveShower Rods, Curtains
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-01-18
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Grepa & Varëse rrobash

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit