LYNX Shower Kit 160 c/c
LYNX Shower Kit 160 c/c
LYNX Shower Kit 160 c/c
LYNX Shower Kit 160 c/c

    LYNX Shower Kit 160 c/c

    LYNX is the new Mora collection that unifies Mora’s highest sustainable and functional technology standards with a timeless aesthetic and premium material selection. Each piece delivers an experience without compromise in chrome and matte black for an exclusive, sleek expression.

    A design-led series unified with Mora’s signature sustainability attributes, LYNX exceeds the demands of contemporary living. LYNX’s mixers and showers for the bathroom and spas feature our world-class shower experience, with constant temperature technology and luxurious spray patterns. In the kitchen units, our leading water-saving innovation integrates with a form that explores curves and slim, flat profiles. The collection is available in sleek polished chrome or atmospheric matte black.

    The sleek, high-performance LYNX shower kit has a timeless form in contemporary chrome or matte black finishes. Effortless to style into your interior and exquisite to use.

    Chrome, art.no: 341600 RSK: 8283449 

    LEED compliant (6 l/min) - Art.no: 341600.LD6 RSK: 8283451

    Matte black, art.no: 341600.12 RSK: 8283450

    LEED compliant (6 l/min) - Art.no: 341600.12LD6 RSK: 8283452

    Specifikim
    • Consist of:

      LYNX thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

      LYNX shower set (art.no. 341600):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Specifikime teknike
    • Referencë unike341600
    • Familja e produkteveShowers
    • Grupi i produkteveLYNX
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-09-09
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)267
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)3.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011329
    • Emri ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit