MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks
MORA INXX II Towel hooks

    MORA INXX II Towel hooks

    Discreet in size but with a powerful presence, bring your bathroom up a notch with our towel hooks.

    Compact and robust towel hooks, with a range of finish to bring a sculptural elegance to your bathroom. Mora Armatur´s bathroom accessories are designed to bring a level of polish and modernity to your interior. Each has an eye-pleasing, slightly over-sized scooped hook and a decorative scored midsection. Available in sharp, clean chrome, polished or brushed brass and a tactile matte black or white.

    Chrome. Art.no: 521050 RSK 8755033 NRF 4294355 LVI 5778247 EAN 7391887258664                                                                          Matte black. Art.no: 521050.12 RSK 8755034 NRF 4294356 LVI 5778248 EAN 7391887258671                                                                Matte white. Art.no: 521050.22 RSK 8755038 NRF 4294359 LVI 5778251 EAN 7391887258688                                                           Polished brass. Art.no: 521050.60 RSK 8755036 NRF 4294357 LVI 5778249 EAN 7391887258695                                                      Brushed brass. Art.no: 521050.62 RSK 8755037 NRF 4294358 LVI 5778250 EAN 7391887258701

    Specifikim
      • With screw and plug
    Specifikime teknike
    • Referencë unike521050
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveMora INXX II
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)33
    • Gjerësia (mm)93
    • Thellësia (mm)130
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.105
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 PërshkrimHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër