MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare
MORA INXX II toilet paper holder spare

    MORA INXX II toilet paper holder spare

    For those who are short on storage space, or just want to keep things minimal in your bathroom, the Mora Armatur´s extra toilet roll holder is a sharp, functional solution. 

    A complement to the Mora toilet roll holder, install an extra toilet roll holder. Functional and stylish, it’s designed to echo the design intentions of its sibling. This time with a softly finished ‘stopper’ and easy to fit assembly. Available in chrome, matte white and black, brushed or polished brass.

    Chrome. Art.no: 521052 RSK 8744122 NRF 4294372 LVI 5778262 EAN 7391887258817                                                                          Matte black. Art.no: 521052.12 RSK 8744123 NRF 4294373 LVI 5778263 EAN 7391887258824                                                                Matte white. Art.no: 521052.22 RSK 8744126 NRF 4294376 LVI 5778266 EAN 7391887258831                                                           Polished brass. Art.no: 521052.60 RSK 8744124 NRF 4294374 LVI 5778264 EAN 7391887258848                                                      Brushed brass. Art.no: 521052.62 RSK 8744125 NRF 4294375 LVI 5778265 EAN 7391887258855

    Specifikim
      • With screw and plug
    Specifikime teknike
    • Referencë unike521052
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveMora INXX II
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)48
    • Gjerësia (mm)93
    • Thellësia (mm)220
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)0.502
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër