MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush
MORA INXX II Toiletbrush

    MORA INXX II Toiletbrush

    Unapologetic in its confidence, the Mora Armatur´s toilet brush blends hygienic function with a tubular silhouette. 

    Created to bring a level of elegance to its function, the toilet brush is wall mounted for stability and features a longer handle for ease of use. Available in matte black or white, brushed and polished brass and clean chrome.

    Chrome. Art.no: 521053 RSK 8714276 NRF 4294344 LVI 5778237 EAN 7391887258565                                                                          Matte black. Art.no: 52105312 RSK 8714277 NRF 4294345 LVI 5778238 EAN 7391887258572                                                                Matte white. Art.no: 521053.22 RSK 8714280 NRF 4294348 LVI 5778241 EAN 7391887258589                                                           Polished brass. Art.no: 521053.60 RSK 8714278 NRF 4294346 LVI 5778239 EAN 7391887258596                                                      Brushed brass. Art.no: 521053.62 RSK 8714279 NRF 4294347 LVI 5778240 EAN 7391887258602

    Specifikim
      • With screw and plug
    Specifikime teknike
    • Referencë unike521053
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveMora INXX II
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)82
    • Gjerësia (mm)118
    • Thellësia (mm)393
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)1.237
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationObjekt
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilet brush holders
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër