MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double
MORA INXX II Towel bar double

    MORA INXX II Towel bar double

    An easy on the eye double towel rack with an expansive width to complete the full Mora look. 

    Designed to lift the bathroom experience to new levels of modernity, the double towel rack has a little extra width for better airing. Striking in chrome, classic and warm in brushed or polished brass or edgy matte black or white. 
     

    Chrome. Art.no: 521055 RSK 8755039 NRF 4294366 LVI 5778257 EAN 7391887258763                                                                          Matte black. Art.no: 521055.12 RSK 8755040 NRF 4294367 LVI 5778258 EAN 7391887258770                                                                Matte white. Art.no: 521055.22 RSK 8755043 NRF 4294371 LVI 5778261 EAN 7391887258787                                                           Polished brass. Art.no: 521055.60 RSK 8755041 NRF 4294368 LVI 5778259 EAN 7391887258794                                                      Brushed brass. Art.no: 521055.62 RSK 8755042 NRF 4294369 LVI 5778260 EAN 7391887258800

    Specifikim
      • With screw and plug
      • 800 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unike521055
    • Familja e produkteveAccessories
    • Grupi i produkteveMora INXX II
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-03-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)48
    • Gjerësia (mm)155
    • Thellësia (mm)890
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëKinë
    • Weight Net (kg)1.92
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 PërshkrimHolders and hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër