LAVA II Wash basin - small
LAVA II Wash basin - small
LAVA II Wash basin - small

    LAVA II Wash basin - small

    Easy styling, generous proportions, and freestanding lines meet in a range of timeless wash basins.

    A generous, low-profile design that opens up your vanity area and lets it breathe. Made from our tactile and durable mineral composite, with a thick rim for added presence.

    Article number: 952002

    Specifikim
      • Mineral composite
      • With bastin waste
      • Width: 470 mm
      • Depth: 380 mm
      • Height: 166 mm
      • Weight: 8 kg
    Specifikime teknike
    • Referencë unike952002
    • Familja e produkteveX Collection
    • Grupi i produkteveBasin
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-01-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)166
    • Gjerësia (mm)470
    • Thellësia (mm)380
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorComposite
    • Materiali dytësorComposite
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE1090
    • CSI UniFormat II TitleOther Equipment

    Rajoni i disponueshëm

    Europe