AF-50EI60 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
AF-50EI60 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL
    Morad

    AF-50EI60 MULLION-TRANSOM CURTAIN WALL

    The AF-50 Mullion-Transom Curtain Wall system by Morad guarantees an excellent visual effect and outstanding protection against weather conditions. The flexibility of the system allows the construction of concave and convex walls, corner segments, as well as horizontal and vertical angled parts.

    This allows for the creation of various structures, ranging from typical curtain walls to large glazed surfaces mounted to existing buildings or specially prepared spatial steel structures. Thanks to the large drainage channels in the mullions, the system performs excellently as a roof structure, skylight, and even a winter garden.

    Specifikim
      • Thermal Insulation Coefficient: Uw = 0.9 W/(m²K)
      • Acoustic Insulation Index: Rw = 32dB
      • Wind Load Resistance: 2000 Pa
      • Waterproof: RE 1200
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAF-50EI60-mullion-transom-curtain-wall
    • Familja e produkteveFacade systems
    • Grupi i produkteveAF-50EI60
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-19
    • Numri i botimit1
    • Thellësia (mm)50
    Të ngjashme
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMuret - Muret e Perdes
    • IFC classificationMuri i perdeve
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 PërshkrimCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27
    • OmniClass TitleGlazed Facade and Roof Structures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia North America Africa
    Andorrë
    Afganistan
    Bahamas
    Algjeri
    Austri
    Arabia Saudite
    Grenlandë
    Egjipt
    Belgjikë
    Armeni
    Haiti
    Kenia
    Bjellorusi
    Azerbaixhan
    Kanadë
    Libi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Kubë
    Marok
    Bulgari
    Gjeorgji
    Republika Domenikane
    Tunizi
    Danimarkë
    Irak
    Shtetet e Bashkuara
    Estoni
    Iran
    Xhamaika
    Finlandë
    Jemen
    Francë
    Jordani
    Gërnzi
    Katar
    Gjermani
    Kazahstan
    Gjibraltar
    Kinë
    Greqi
    Kirgistan
    Holandë
    Kuveit
    Hungari
    Mongoli
    Irlandë
    Oman
    Ishujt Alandë
    Pakistan
    Ishujt Faroe
    Siria
    Ishulli i Njeriut
    Taxhikistan
    Islandë
    Turkmenistan
    Itali
    Turqi
    Kroacia
    Uzbekistan
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër