CONCERTO - ROSA ANTICO
Mosaico+

CONCERTO - ROSA ANTICO

CONCERTO COLLECTION fused glass mosaic consisting of generally matte glaze, comprising chips 4mm thick with an irregular square chips in ize 15x15mm, mounted on glass fiber mesh to form a sheet of 327x327mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCO0928
  • Familja e produkteveMosaics
  • Grupi i produkteveConcerto
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-02-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)327
  • Gjerësia (mm)327
  • Thellësia (mm)4
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka (mozaikë)
  • IFC classificationMaterial

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America South America Africa
Andorrë
Afganistan
Anguilë
Argjentinë
Egjipt
Austri
Arabia Saudite
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Belgjikë
Armeni
Arubë
Brazil
Bjellorusi
Azerbaixhan
Bahamas
Ekuador
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bahrejn
Barbados
Guajanë
Bulgari
Bangladesh
Belizë
Guiana franceze
Danimarkë
Brunei
Bermude
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Estoni
Butan
Dominikë
Kili
Finlandë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Granadë
Kolumbi
Francë
Filipinet
Grenlandë
Paraguaj
Gërnzi
Gjeorgji
Guadelupë
Peru
Gjermani
Hong-Kong
Guatemalë
Surinami
Gjibraltar
Indi
Haiti
Uruguai
Greqi
Indonezi
Honduras
Venezuelë
Holandë
Irak
Ishujt e Virgjër Britanikë
Hungari
Iran
Ishujt e Virgjër të SHBA
Irlandë
Ishujt Cocos (Keeling)
Ishujt Kajman
Ishujt Alandë
Izrael
Kanadë
Ishujt Faroe
Japoni
Karaibe Holandë
Ishulli i Njeriut
Jemen
Kolektiviteti i Shën Martinit
Islandë
Jordani
Kosta Rika
Itali
Kamboxhi
Kubë
Kroacia
Katar
Kuraçao
Letoni
Kazahstan
Martinikë
Lihtenshtajn
Kinë
Meksikë
Lituani
Kirgistan
Montserat
Luksemburg
Korea e jugut
Nikaragua
Mali i Zi
Korea e Veriut
Panama
Maltë
Krishtlindje Island
Porto Riko
Maqedonia e Veriut
Kuveit
Republika Domenikane
Mbretëria e Bashkuar
Laos
Salvador
Moldovë
Liban
Sen-Bartelemi
Monako
Makao
Shën Kitts dhe Nevis
Norvegji
Malazi
Shën Lucia
Poloni
Maldive
Shën Pierre dhe Miquelon
Portugali
Mianmar (Burmë)
Shën Vincent dhe Grenadinet
Qipro
Mongoli
Shtetet e Bashkuara
Qyteti i Vatikanit
Neoal
Sint-Marten
Republika Çeke
Oman
Trinidad dhe Tobago
Rumani
Pakistan
Turks dhe Caicos Islands
Rusi
Palestinë
Xhamaika
San-Marino
Singapor
Serbi
Siria
Shqipëri
Sri-Lankë
Sllovaki
Tajlandë
Sllovenia
Tajvan
Spanjë
Taxhikistan
Suedi
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Svalbard dhe Jan Mayen
Turkmenistan
Ukrainë
Turqi
Xhersej
Uzbekistan
Zvicër
Vietnam