Cromie 15x15
Mosaico+

Cromie 15x15

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeCromie-15x15
  • Familja e produkteveCromie
  • Grupi i produkteveMosaic
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-04-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)327
  • Gjerësia (mm)327
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Pllaka (mozaikë)
  • IFC classificationSipërfaqe
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_53
  • Uniclass 2015 PërshkrimMosaic tiles

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America South America Africa