BC-21
BC-21

    BC-21

    Motobombas Centrífugas Monoestágio

    Specifikim
    • Aplicações Gerais

      • Irrigação
      • Cabines de pintura
      • Sistemas de refrigeração
      • Fontes e cascatas
      • Abastecimento predial
      • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio
      • Indústrias

      Detalhes Técnicos do Produto Padrão

      • Bocais com rosca BSP
      • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-20
      • Intermediário de ferro fundido GG-15
      • Rotor de ferro fundido GG-15
      • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
      • Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz
      • Modelo R: bocais roscados
      • Modelo F: bocais flangeados conforme Norma DIN 1092 1

      Opções

      • Selo mecânico: EPDM, Viton®, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta
      • Somente a motobomba, sem flange de sucção e recalque

      Importante

      • Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikebc-21
    • Familja e produkteveMotombas de Superfície
    • Grupi i produkteveCentrífugas Monoestágio
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-06-09
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëBrazil
    • Prodhuar nëBrazil
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë

    Rajoni i disponueshëm

    North America South America
    Anguilë
    Argjentinë
    Antigua dhe Barbuda
    Bolivi
    Arubë
    Brazil
    Bahamas
    Ekuador
    Barbados
    Guajanë
    Belizë
    Guiana franceze
    Bermude
    Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
    Dominikë
    Kili
    Granadë
    Kolumbi
    Grenlandë
    Paraguaj
    Guadelupë
    Peru
    Guatemalë
    Surinami
    Haiti
    Uruguai
    Honduras
    Venezuelë
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinikë
    Meksikë
    Montserat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Salvador
    Sen-Bartelemi
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint-Marten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika