FIT PRO Mancal

FIT PRO Mancal

Bombas Centrífugas Horizontais Mancais, corpo espiral back pull-out bipartido, monoestágio, rotor fechado de fluxo radial, bocal de sucção e recalque flangeados, vedação do eixo através de bucha e selo mecânico, lubrificação do mancal de rolamentos através de óleo; atendendo às especificações técnicas da norma ISO 5199, dimensões conforme norma DIN EN 733.

Specifikim
  • Aplicações Gerais

    • Abastecimento de água
    • Ar condicionado
    • Instalações prediais e industriais
    • Sistemas de refrigeração
    • Irrigação
    • Indústrias

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Caracol flangeado conforme DIN EN 1092-2/97
    • Caracol, rotor, tampa de pressão ou intermediário de ferro fundido GG-20 Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Sistema Back pull-out para retirada do conjunto bombeador do caracol
    • Bucha do selo mecânico de aço inox AISI-304
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos ou 4 polos, 60 Hz

    Aplicações Especiais

    • Para bombeamento de água acima de 70 °C, utilize selo mecânico de Viton®.
    • Para bombeamento de fluidos com características diferentes da especificada acima, consulte a Fábrica.

    Opções

    • Selo mecânico: EPDM, Viton®, Buna N carbeto de silício,EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício.
Specifikime teknike
  • Referencë unikefit-pro-mancal
  • Familja e produkteveMotombas de Superfície
  • Grupi i produkteveCentrífugas Monoestágio
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-04-10
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë