Smart Box

Smart Box

Sistema de Pressurização Residencial

Specifikim
  • Sistema de pressurização residencial, com possibilidade de ajuste de pressão via painel sensível ao toque, com controle de velocidade da motobomba, mantendo a pressão constante nos pontos de uso.

    Aplicações Gerais

    • Motobomba centrífuga multiestágios
    • Bocais de sucção e recalque de 1”, rosca BSP
    • Selo mecânico constituído de carbeto de silício (SiC) e grafite
    • Tanque de pressão integrado
    • Rotação variável
    • Motor de imã permanente refrigerado a água
    • Classe de isolação: F
    • Sistema com tensão de alimentação monofásica
    • Tensão: 127/220 V
    • Frequência: 50/60 Hz
    • Comprimento do cabo de ligação: 1,2 metro
    • Funcionamento na vertical ou horizontal
    • Painel integrado sensível ao toque
    • Relatórios de funcionamento em tempo real
    • Proteções integradas que indicam e desligam o produto em caso de falta de água, sub e sobretensão, rotor travado, temperatura elevada do líquido bombeado, entre outras

    Importante

    • Nas instalações onde o sistema opera com pressão positiva é obrigatório o uso de válvula de retenção que acompanha o produto
    • Nas instalações onde o sistema opera com sucção negativa é obrigatório o uso de válvula de pé
    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 60 °C
    • Temperatura ambiente máxima: 40 °C
Specifikime teknike
  • Referencë unikesmart-box
  • Familja e produkteveSistema de Pressurização
  • Grupi i produkteveSistema de Pressurização Residencial
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-10-14
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëBrazil
  • Prodhuar nëBrazil
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë

Rajoni i disponueshëm

North America South America
Anguilë
Argjentinë
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Arubë
Brazil
Bahamas
Ekuador
Barbados
Guajanë
Belizë
Guiana franceze
Bermude
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Dominikë
Kili
Granadë
Kolumbi
Grenlandë
Paraguaj
Guadelupë
Peru
Guatemalë
Surinami
Haiti
Uruguai
Honduras
Venezuelë
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika