VFD 2 BC-92

VFD 2 BC-92

Sistema de pressurização acionado por inversor de frequência.

Specifikim
  • Aplicações Gerais

    • Pressurização de redes hidráulicas em prédios residenciais e comerciais
    • Condomínios
    • Hotéis
    • Indústrias
    • Irrigações

    Detalhes Técnicos

    • Motobombas centrífugas monoestágio horizontais
    • Transdutor de pressão: 4-20 mA
    • Válvula de retenção com conector 5 vias, de aço inox
    • Acionamento por inversor de frequência
    • Tanque de pressão com diafragma interno de borracha cloro butilo e acabamento externo em tinta com poliuretano sobre base epóxi
    • Sistema com tensão de alimentação única: monofásico 220 V
    • Sistema com transdutor de pressão e inversor inteligente que faz o revezamento e acionamento em cascata das motobombas

    VFD 2 BC-92S

    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico trifásico, 2 polos, 60 Hz, IP-21

    VFD 2 BC-92T

    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol e intermediário da motobomba de ferro fundido GG-15, com pintura a fundo ECOAT
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico trifásico, 2 polos, 60 Hz, IP-55

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 70ºC.
    • É obrigatório a utilização do tanque de pressão que acompanha o produto para o correto funcionamento do sistema.
    • Consulte o manual de instruções para outros cuidados operacionais.
Specifikime teknike
  • Referencë unikevfd-2-bc-92
  • Familja e produkteveSistema de Pressurização
  • Grupi i produkteveSistema de Pressurização
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-05-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëBrazil
  • Prodhuar nëBrazil
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Pompë

Rajoni i disponueshëm

North America South America
Anguilë
Argjentinë
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Arubë
Brazil
Bahamas
Ekuador
Barbados
Guajanë
Belizë
Guiana franceze
Bermude
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Dominikë
Kili
Granadë
Kolumbi
Grenlandë
Paraguaj
Guadelupë
Peru
Guatemalë
Surinami
Haiti
Uruguai
Honduras
Venezuelë
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika