Diesel Generator Set, mtu Series 4000 20V 2500-3250kWe, 60Hz, 380-13800V

Diesel Generator Set, mtu Series 4000 20V 2500-3250kWe, 60Hz, 380-13800V

mtu 4000 series generator sets perform at the highest level and cover the power range from 1125 to 3250 kWe (1550 to 3400 kVA). With a robust design and optimal fuel consumption, our diesel generator sets are trusted by customers around the world.

  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Cutting-edge emissions control
  • Superior on-site specific de-rating behavior due to state-of-theart engine controller with engine site condition management system
  • Compliant with industry codes & standards
  • The generator set fulfills performance per ISO 8528 and offers 100% load acceptance according to NFPA 110
  • Permanent magnet excitation system for generator as standard for improved transient response
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Fullfil worldwide certifications: ISO 8528, CE/IEC, UL2200, NFPA 110, IBC2009, German Grid Code
  • Uptime Inst. Compliant: Tier I, II, III, IV
Specifikime teknike
  • Referencë unikeRolls-Royce-Solutions-America-2500-3250kWe
  • Familja e produkteveElectrical Generator Sets
  • Grupi i produktevemtu 20V4000
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-06-25
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Power Generation & Light
  • Kodi ETIMEC002823
  • Emri ETIMPower generator
  • Emrin UNSPSCDiesel generators
  • UNSPSC code26111601
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 PërshkrimGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

Rajoni i disponueshëm

North America South America
Anguilë
Argjentinë
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Arubë
Brazil
Bahamas
Ekuador
Barbados
Guajanë
Belizë
Guiana franceze
Bermude
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Dominikë
Kili
Granadë
Kolumbi
Grenlandë
Paraguaj
Guadelupë
Peru
Guatemalë
Surinami
Haiti
Uruguai
Honduras
Venezuelë
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika