Gas Generator Set, mtu 8V0078 100kWe, 60Hz, 208-600V

Gas Generator Set, mtu 8V0078 100kWe, 60Hz, 208-600V

mtu gas-powered generator sets provide you with a continuous, economical, reliable and sustainable source of power. Utilizing natural gas, LP liquid, and dual fuel options all of our gas gensets combine the highest performance in the 100kWe electrical power range.

Product Highlights:

  • Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004
  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Advanced monitoring & communications
  • Accepts Rated Load in One Step Per NFPA 110
  • Compliant with industry codes & standards
Specifikime teknike
  • Referencë unikegas-generator-set-mtu-8v0078-100kwe-60hz-208-600v
  • Familja e produkteveElectrical Generator Sets
  • Grupi i produkteveOrigin 6.2L
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-06-17
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Power Generation & Light
  • IFC classificationGjenerator elektrik
  • Kodi ETIMEC002823
  • Emri ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 PërshkrimGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 13
  • OmniClass TitleGas Generator Sets

Rajoni i disponueshëm

North America South America
Anguilë
Argjentinë
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Arubë
Brazil
Bahamas
Ekuador
Barbados
Guajanë
Belizë
Guiana franceze
Bermude
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Dominikë
Kili
Granadë
Kolumbi
Grenlandë
Paraguaj
Guadelupë
Peru
Guatemalë
Surinami
Haiti
Uruguai
Honduras
Venezuelë
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinikë
Meksikë
Montserat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Salvador
Sen-Bartelemi
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint-Marten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika