Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V

Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V

mtu 4000 series generator sets perform at the highest level and cover the power range from 1125 to 3250 kWe (1550 to 3400 kVA). With a robust design and optimal fuel consumption, our diesel generator sets are trusted by customers around the world.

  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Cutting-edge emissions control
  • Superior on-site specific de-rating behavior due to state-of-theart engine controller with engine site condition management system
  • Compliant with industry codes & standards
  • The generator set fulfills performance per ISO 8528 and offers 100% load acceptance according to NFPA 110
  • Permanent magnet excitation system for generator as standard for improved transient response
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Fulfil worldwide certifications: ISO 8528, CE/IEC, UL2200, NFPA 110, IBC2009, German Grid Code
  • Uptime Inst. Compliant: Tier I, II, III, IV
Specifikime teknike
  • Referencë unikeRolls-Royce-Solutions-America-1250-1750kWe
  • Familja e produkteveElectrical Generator Sets
  • Grupi i produktevemtu 12V4000
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-06-25
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Power Generation & Light
  • Kodi ETIMEC002823
  • Emri ETIMPower generator
  • Emrin UNSPSCDiesel generators
  • UNSPSC code26111601
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 PërshkrimGenerator sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClass Number23-35 11 15 11
  • OmniClass TitleDiesel Generator Sets

Rajoni i disponueshëm

North America South America
Anguilla
Argjentinë
Antigua dhe Barbuda
Bolivi
Aruba
Brazil
Bahamas
Ekuador
Barbados
Guiana franceze
Belize
Guyana
Bermuda
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Dominica
Kili
El Salvador
Kolumbi
Grenada
Paraguaj
Grenlandë
Peru
Guadeloupe
Suriname
Guatemala
Uruguay
Haiti
Venezuela
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit