Class 125 Cast Lead Free* Bronze SolderEnd Y Strainers - LF358

Class 125 Cast Lead Free* Bronze SolderEnd Y Strainers - LF358

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.
Specifikim
  • 1/4 to 3 in. (8 to 80mm)
Specifikime teknike
  • Referencë unike7885
  • Familja e produkteveStrainers
  • Grupi i produkteveY Strainers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-05-04
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBronze
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Të tjera
  • IFC classificationFiltër
  • Emrin UNSPSCFilters
  • UNSPSC code401615
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBasket Strainers for Process Service
  • OmniClass Number23-27 55 29
  • OmniClass TitleLiquid Strainers