Fire-Shield Shaftliner XP

Fire-Shield Shaftliner XP

Description
Gold Bond® BRAND Fire-Shield® Shaftliner XP® panels are used in construction of lightweight fire barriers for cavity shafts and area separation fire walls in multifamily housing. The panels are key components in the I-Stud, C-T Stud and C-H Stud Cavity Shaftwall Systems and the H-Stud Area Separation Fire Wall Systems.
Shaftliner XP is designed to provide extra protection against mold and mildew compared to standard Shaftliner products. Shaftliner XP is easily identified by National Gypsum’s original PURPLE™ color.
Shaftliner XP contains a fire-resistant type X gypsum core that provides additional fire resistance when used in tested assemblies.

Advantages
  • Lightweight, cost-efficient material.
  • Shaftliner XP is easily cut for quick installation.
  • Enhanced mold resistance per ASTM D 3273 (10).
  • 1” Shaftliner features a fire resistant Type X core and is UL Classified and approved for inclusion in specific UL fire-rated designs.

Available Products
  • 1” Fire Shield – Type X

LEED Documentation
Visit the Green Product Score (GPS) for LEED documents for National Gypsum products.
Specifikime teknike
  • Referencë unikenational-gypsum-012
  • Familja e produkteveGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupi i produkteveGold Bond
  • LlojiMaterial për ndërtim
  • Data e botimit2017-01-20
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGypsum
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Gips / Fiber / Board Plaster
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlaster and Gypsum Board
  • OmniClass Number23-13 13 11 19
  • OmniClass TitleGypsum

Rajoni i disponueshëm

North America
Shtetet e Bashkuara
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit