NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold
Navien

NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold

• Navien’s NFB and NFB-H primary manifold kits are system matched for fast installations and maximum efficiency.

Specifikim
  • Model GFFM-MSOZUS-002

    Height 20.25"

    Width 18.2"

    Depth 4.17"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | Stub-outs

    Connection Size (Ø) 1 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1/2"

Specifikime teknike
  • Referencë unikeGFFM-MSOZUS-002
  • Familja e produktevePlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Grupi i produktevePrimary Boiler Manifolds
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-17
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëKorea e jugut
  • Prodhuar nëKorea e jugut
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Tuba