Ellinor 910
Ellinor 910

    Ellinor 910

    A sideboard in birch, lockable doors and two movable shelf. The sideboard sits on a plinth panel with four legs.

    The sideboard is also available together with a top cabinet with glass doors, article number 911.

    Ellinor storage unit goes very well together with the sofa series Ellinor and Elin.


    Specifikim
    • Available in birch, clear lacquer or white stain. 

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeellinor-910
    • Familja e produkteveEllinor
    • Grupi i produkteveStorage Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)950
    • Gjerësia (mm)880
    • Thellësia (mm)350
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëLituani
    • Weight Net (kg)35
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje