Freja 246
Freja 246

    Freja 246

    Freja footstool is a nice complement to Freja 236 and also has a frame in solid birch. The fabric is removable so it is easy to remove and wash. Rubber weave is available as optional extra.
    Specifikim
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikefreja-246
    • Familja e produkteveFreja
    • Grupi i produkteveFunctional easy chair
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-05-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)520
    • Thellësia (mm)380
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëLituani
    • Weight Net (kg)6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje