Freja 335-1
Freja 335-1
Freja 335-1

    Freja 335-1

    Freja armchair has a plain albut elegant frame in birch wood. It has visible horisontal laths in the back. Seat and back cushion is available with removable fabric, which makes it easy to wash. Available with armrest and side cover as optional extra. Fits nicely in waiting areas and in social areas.
    Specifikim
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained
    Specifikime teknike
    • Referencë unikefreja-335
    • Familja e produkteveFreja
    • Grupi i produkteveFurniture / Easy chair
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)840
    • Gjerësia (mm)680
    • Thellësia (mm)730
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëLituani
    • Weight Net (kg)14
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
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
    Produkte të ngjashme