Jackie 538
Jackie 538
Jackie 538

    Jackie 538

    The footstool to match Jackie 536. The frame is birch FSC Mix and it meets the Möbelfakta standards. The upholstery is removable. Rubber weave is available as optional extra.
    Specifikim
    • The frame is available as clear lacquered or as stained
    Specifikime teknike
    • Referencë unikejackie-538
    • Familja e produkteveJackie
    • Grupi i produkteveFunctional easy chair
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-05-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)410
    • Gjerësia (mm)530
    • Thellësia (mm)340
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëLituani
    • Weight Net (kg)5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
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
    Produkte të ngjashme