Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164

    Julia 164

    3.1 nga 5 yje3.1(9 vlerësime)
    Julia tray stand is a natural edition to the Julia family and a fun development of earlier products in the family. The tray stand with its complementing removable tray has neat measurements. It is easily furniched and can be a nice and practical tray table.
    Specifikim
    • The tray stand is available as clear lacquered or stained. Proudced in birch FSC Mix. The tray stand should be matched together with Julia tray, article code 064. NCS colour code of your choice is available for this product Contact Print product info Art no: 164
    Specifikime teknike
    • Referencë unikejulia-164
    • Familja e produkteveJulia
    • Grupi i produkteveStorage Unit
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Thellësia (mm)550
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëLituani
    • Weight Net (kg)5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Dollap & Ruajtje
    • IFC classificationMobilje

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia North America Africa South America Oceania
    Andorrë
    Afganistan
    Anguilë
    Afrika e Jugut
    Argjentinë
    Australi
    Austri
    Arabia Saudite
    Antigua dhe Barbuda
    Algjeri
    Bolivi
    Zelanda e Re
    Belgjikë
    Armeni
    Arubë
    Angolë
    Brazil
    Bjellorusi
    Azerbaixhan
    Bahamas
    Benin
    Ekuador
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bahrejn
    Barbados
    Botsvanë
    Guajanë
    Bulgari
    Bangladesh
    Belizë
    Burkina-Faso
    Guiana franceze
    Danimarkë
    Brunei
    Bermude
    Burundi
    Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
    Estoni
    Butan
    Dominikë
    Çad
    Kili
    Finlandë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Granadë
    Côte d’Ivoire
    Kolumbi
    Francë
    Filipinet
    Grenlandë
    Egjipt
    Paraguaj
    Gërnzi
    Gjeorgji
    Guadelupë
    Eritre
    Peru
    Gjermani
    Hong-Kong
    Guatemalë
    Esvatini
    Surinami
    Gjibraltar
    Indi
    Haiti
    Etiopi
    Uruguai
    Greqi
    Indonezi
    Honduras
    Gabon
    Venezuelë
    Holandë
    Irak
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Gambia
    Hungari
    Iran
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Gana
    Irlandë
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Ishujt Kajman
    Guine
    Ishujt Alandë
    Izrael
    Kanadë
    Guine-Bisau
    Ishujt Faroe
    Japoni
    Karaibe Holandë
    Guinea Ekuatoriale
    Ishulli i Njeriut
    Jemen
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kamerun
    Islandë
    Jordani
    Kosta Rika
    Kenia
    Itali
    Kamboxhi
    Kubë
    Kepi i Gjelbër
    Kroacia
    Katar
    Kuraçao
    Komora
    Letoni
    Kazahstan
    Martinikë
    Lesoto
    Lihtenshtajn
    Kinë
    Meksikë
    Liberi
    Lituani
    Kirgistan
    Montserat
    Libi
    Luksemburg
    Korea e jugut
    Nikaragua
    Madagaskar
    Mali i Zi
    Korea e Veriut
    Panama
    Majotë
    Maltë
    Krishtlindje Island
    Porto Riko
    Malavi
    Maqedonia e Veriut
    Kuveit
    Republika Domenikane
    Mali
    Mbretëria e Bashkuar
    Laos
    Salvador
    Marok
    Moldovë
    Liban
    Sen-Bartelemi
    Mauritius
    Monako
    Makao
    Shën Kitts dhe Nevis
    Mavritani
    Norvegji
    Malazi
    Shën Lucia
    Mozambik
    Poloni
    Maldive
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Namibi
    Portugali
    Mianmar (Burmë)
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Niger
    Qipro
    Mongoli
    Shtetet e Bashkuara
    Nigeri
    Qyteti i Vatikanit
    Neoal
    Sint-Marten
    Republika Demokratike e Kongos
    Republika Çeke
    Oman
    Trinidad dhe Tobago
    Republika e Afrikës Qendrore
    Rumani
    Pakistan
    Turks dhe Caicos Islands
    Republika e Kongos
    Rusi
    Palestinë
    Xhamaika
    Reunion
    San-Marino
    Singapor
    Ruandë
    Serbi
    Siria
    Sahara Perëndimore
    Shqipëri
    Sri-Lankë
    São Tomé dhe Príncipe
    Sllovaki
    Tajlandë
    Sejshelle
    Sllovenia
    Tajvan
    Senegal
    Spanjë
    Taxhikistan
    Shën Helena
    Suedi
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Sierra-Leone
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Turkmenistan
    Somali
    Ukrainë
    Turqi
    Sudan
    Xhersej
    Uzbekistan
    Sudanin Jugor
    Zvicër
    Vietnam
    Tanzani
    Togo
    Tunizi
    Ugandë
    Xhibuti
    Zambi
    Zimbabve