Rialto 204 110

Rialto 204 110

Rialto table with a height of 110 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
Specifikim
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Specifikime teknike
  • Referencë unikerialto-204-110
  • Familja e produkteveRialto
  • Grupi i produkteveFurniture/Table
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1100
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëEstoni
  • Weight Net (kg)26
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS