Rialto 204 73

Rialto 204 73

Rialto table with a height of 73 cm, in birch finish or stained with a black cast iron foot with a diameter of 42 cm. The diameter of the table is 60 cm.
Specifikim
  • Meets the Möbelfakta standards. Possible to stain. Practical and durable laminate table top as option.
Specifikime teknike
  • Referencë unikerialto-204-73
  • Familja e produkteveRialto
  • Grupi i produkteveFurniture/Table
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)730
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)600
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëEstoni
  • Weight Net (kg)24
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia North America Africa South America Oceania
Andorrë
Afganistan
Anguilë
Afrika e Jugut
Argjentinë
Australi
Austri
Arabia Saudite
Antigua dhe Barbuda
Algjeri
Bolivi
Zelanda e Re
Belgjikë
Armeni
Arubë
Angolë
Brazil
Bjellorusi
Azerbaixhan
Bahamas
Benin
Ekuador
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bahrejn
Barbados
Botsvanë
Guajanë
Bulgari
Bangladesh
Belizë
Burkina-Faso
Guiana franceze
Danimarkë
Brunei
Bermude
Burundi
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Estoni
Butan
Dominikë
Çad
Kili
Finlandë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Granadë
Côte d’Ivoire
Kolumbi
Francë
Filipinet
Grenlandë
Egjipt
Paraguaj
Gërnzi
Gjeorgji
Guadelupë
Eritre
Peru
Gjermani
Hong-Kong
Guatemalë
Esvatini
Surinami
Gjibraltar
Indi
Haiti
Etiopi
Uruguai
Greqi
Indonezi
Honduras
Gabon
Venezuelë
Holandë
Irak
Ishujt e Virgjër Britanikë
Gambia
Hungari
Iran
Ishujt e Virgjër të SHBA
Gana
Irlandë
Ishujt Cocos (Keeling)
Ishujt Kajman
Guine
Ishujt Alandë
Izrael
Kanadë
Guine-Bisau
Ishujt Faroe
Japoni
Karaibe Holandë
Guinea Ekuatoriale
Ishulli i Njeriut
Jemen
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kamerun
Islandë
Jordani
Kosta Rika
Kenia
Itali
Kamboxhi
Kubë
Kepi i Gjelbër
Kroacia
Katar
Kuraçao
Komora
Letoni
Kazahstan
Martinikë
Lesoto
Lihtenshtajn
Kinë
Meksikë
Liberi
Lituani
Kirgistan
Montserat
Libi
Luksemburg
Korea e jugut
Nikaragua
Madagaskar
Mali i Zi
Korea e Veriut
Panama
Majotë
Maltë
Krishtlindje Island
Porto Riko
Malavi
Maqedonia e Veriut
Kuveit
Republika Domenikane
Mali
Mbretëria e Bashkuar
Laos
Salvador
Marok
Moldovë
Liban
Sen-Bartelemi
Mauritius
Monako
Makao
Shën Kitts dhe Nevis
Mavritani
Norvegji
Malazi
Shën Lucia
Mozambik
Poloni
Maldive
Shën Pierre dhe Miquelon
Namibi
Portugali
Mianmar (Burmë)
Shën Vincent dhe Grenadinet
Niger
Qipro
Mongoli
Shtetet e Bashkuara
Nigeri
Qyteti i Vatikanit
Neoal
Sint-Marten
Republika Demokratike e Kongos
Republika Çeke
Oman
Trinidad dhe Tobago
Republika e Afrikës Qendrore
Rumani
Pakistan
Turks dhe Caicos Islands
Republika e Kongos
Rusi
Palestinë
Xhamaika
Reunion
San-Marino
Singapor
Ruandë
Serbi
Siria
Sahara Perëndimore
Shqipëri
Sri-Lankë
São Tomé dhe Príncipe
Sllovaki
Tajlandë
Sejshelle
Sllovenia
Tajvan
Senegal
Spanjë
Taxhikistan
Shën Helena
Suedi
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Sierra-Leone
Svalbard dhe Jan Mayen
Turkmenistan
Somali
Ukrainë
Turqi
Sudan
Xhersej
Uzbekistan
Sudanin Jugor
Zvicër
Vietnam
Tanzani
Togo
Tunizi
Ugandë
Xhibuti
Zambi
Zimbabve