Rib 572-1

Rib 572-1

Stop is a fully upholstered two seater sofa where all fabric is removable. Soft shapes and the little seam at the bottom gives the model a “homey” feeling. Nicely designed frame in brich with pointy legs that enhance the model’s light appearance.
Specifikim
  • Cozy seating comfort also for older people that normally could have problems getting out of an armchair or sofa. Stop is available as high and low armchair, two seater sofa and three seater sofa.
Specifikime teknike
  • Referencë unikerib-572-1
  • Familja e produkteveRib
  • Grupi i produkteveFurniture /Sofa
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-03-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)840
  • Gjerësia (mm)1530
  • Thellësia (mm)710
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorPëlhurë
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëLituani
  • Weight Net (kg)36
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
  • IFC classificationMobilje
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
Produkte të ngjashme