Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight
NexLight

Control-Panel_Master-Panel_NX-M1600_NexLight

3.7 nga 5 yje3.7(6 vlerësime)

A fully digital lighting control solution. Panels, switches and sensors connect together using simple #16 gauge 2-wire cable in topology-free sequence. Pre-wired, pre-programmed, ready-to-install single panel lighting control solution with 7-16 relays may be used as a base panel for larger installations. Simply add, Auxiliary or Mini panels on the 2-wire bus.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeControlPanel_MP_NX_M1600
  • Familja e produkteveElectrical Equipment
  • Grupi i produkteveControl Panel
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2014-01-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)60.96
  • Gjerësia (mm)45.72
  • Thellësia (mm)10.16
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectElektrike - Të tjera
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Panelboards
  • OmniClass Number23-27 15 21 13
  • OmniClass TitleLighting Relay Control Panel