Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Opaque-L
Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Opaque-L
Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Opaque-L
Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Opaque-L

    Ngernma Natural Stone Veneer Millistone Opaque-L

    Natural stone veneer Millistone is made from slate, phyllite stone. (Phyllite), marble (Marble) and sandstone (Sandstone) from natural quarries around the world, therefore giving different colors and textures for each model. And with specialized manufacturing techniques, each natural stone veneer Millistone has its own unique dimension, pattern, color and texture. With natural stone veneer, Millistone weighs only 1-3 kg/m², reducing costs and time spent on transportation, storage and installation, reducing structural costs. Reduce dust generation at the construction site It can also be used in applications or in areas where natural stone cannot be used in general, such as mounting on curved or flat walls, columns, beams, ceilings, partition walls, kitchen island counters, door panels, or use. as a component of furniture, etc.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeNgernma_Natural_Stone_Veneer_Millistone_Opaque-L
    • Familja e produkteveWall Finishes
    • Grupi i produkteveNatural Stone Veneer
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2022-03-17
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2440
    • Gjerësia (mm)1220
    • Thellësia (mm)3
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGuri
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Bojë, Llakat & Përfundimet
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Armeni
    Azerbaixhan
    Bangladesh
    Brunei
    Butan
    Filipinet
    Gjeorgji
    Hong Kong
    Indi
    Indonezi
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Japoni
    Kamboxhi
    Kazahstan
    Kinë
    Kirgistan
    Korea e jugut
    Korea e Veriut
    Krishtlindje Island
    Laos
    Macau
    Malazi
    Maldives
    Mongoli
    Myanmar (Burma)
    Neoal
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajlandë
    Taxhikistan
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit