NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double cantilever type 41-D

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, they have a cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    SSD-MF2,5: Width = 41mm Height = 82mm

    SSD-MF2,0-240 L =240mm
    SSD-MF2,5-320 L =320mm
    SSD-MF2,5-480 L =480mm
    SSD-MF2,5-560 L =560mm
    SSD-MF2,5-800 L =800mm
    SSD-MF2,5-1040 L =1040mm

    SSD-MH2,5: Width = 41mm Height = 124mm

    SSD-MH2,5-480 L =480mm
    SSD-MH2,5-560 L =560mm
    SSD-MH2,5-800 L =800mm
    SSD-MH2,5-1040 L =1040mm

    Specifikime teknike
    • Referencë unikekonsole-mf-d
    • Familja e produkteveChannels
    • Grupi i produkteveDouble cantilever arms MF
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-02-01
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)41
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Sistemet varje
    • Kodi ETIMEC001285
    • Emri ETIMMounting rail