NICZUK Loop ZP
NICZUK

NICZUK Loop ZP

Usage: For the assembly of fixed water extinguishing devices (sprinklers).

Sprinklers pipe loops:

ZP-M8-1 Sprinkler pipe loop M8 1 (34-35mm)

ZP-M8-11/4 Sprinkler pipe loop M8 11/4 (42-45mm)

ZP-M8-11/2 Sprinkler pipe loop M8 11/2 (48-51mm)

ZP-M8-2 Sprinkler pipe loop M8 2 (57-64mm)

ZP-M10-1 Sprinkler pipe loop M10 1 (34-35mm)

ZP-M10-11/4 Sprinkler pipe loop M10 11/4 (42-45mm)

ZP-M10-11/2 Sprinkler pipe loop M10 11/2 (48-51mm)

ZP-M10-2 Sprinkler pipe loop M10 2 (57-64mm)

ZP-M10-21/2 Sprinkler pipe loop M10 21/2 (70-76mm)

ZP-M10-3 Sprinkler pipe loop M10 3 (83-89mm)

ZP-M10-4 Sprinkler pipe loop M10 4 (108-114mm)

ZP-M12-133 Sprinkler pipe loop M12 133 (133mm)

ZP-M12-5 Sprinkler pipe loop M12 5 (140mm

ZP-M12-159 Sprinkler pipe loop M12 159 (159mm)

ZP-M12-6 Sprinkler pipe loop M12 6 (165-168mm)

ZP-M16-8 Sprinkler pipe loop M16 8 (219mm)

Specifikime teknike
  • Referencë unikepetle-zp
  • Familja e produkteveFire protection system
  • Grupi i produkteveSprinkler loops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-07-02
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëPoloni
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Sistemet varje
  • Kodi ETIMEC010894
  • Emri ETIMAccessories for sprinklers