NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
NICZUK Channel type 28
    NICZUK

    NICZUK Channel type 28

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    Width = 28mm Height = 18mm
    SZ-W1,25

    Width = 28mm Height = 35mm
    SZ-X1,25

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm


    Specifikime teknike
    • Referencë unikeprofile-w-x
    • Familja e produkteveChannels
    • Grupi i produkteveChannels A
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-02-01
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)28
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Sistemet varje
    • Kodi ETIMEC001285
    • Emri ETIMMounting rail