Olimpia -  LED urban luminaire
Olimpia -  LED urban luminaire
Olimpia -  LED urban luminaire
    Lorelux

    Olimpia - LED urban luminaire

    Urban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).

    Olimpia is inspired by the lightness of a drop, when it is suspended in the air before falling to the ground. It is ideal for recreating an extremely minimalist and sophisticated ambience in public parks, squares and large pedestrian areas.

    Simple and linear, Olimpia can be configured in three ways: mast arm mounted, post top mounted or suspended on catenary, making it an ideal choice, in terms of continuity of form, for the entire city centre.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeOlimpia
    • Familja e produkteveUrban street lighting and interior lighting (only for ceiling suspension).
    • Grupi i produkteveTHE classic COLLECTION
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-08-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)635
    • Gjerësia (mm)625
    • Thellësia (mm)625
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPolyethylene
    • Materiali dytësorXham
    • Projektuar nëItali
    • Prodhuar nëItali
    • Weight Net (kg)10
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Jashtë
    • IFC classificationNdriçim i lehtë
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër