Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Oak Montreal reproduction

The Noblessa Oak Montreal reproduction worktop offers a warm wood-look finish combined with a durable, melamine-coated surface. Abrasion-resistant, easy to clean, and tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it provides long-lasting stability and reliable everyday performance while bringing natural character to modern kitchen designs.
Specifikim
  • 126 Oak montreal reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
Specifikime teknike
  • Referencë unikeWorktop-Oak-Montreal-reproduction
  • Familja e produkteveWorktops
  • Grupi i produkteveWorktops
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-03-11
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorChipboard
  • Materiali dytësorLaminat
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Kabinete
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit