N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
N-PITA Channel
    Të arkivuara

    N-PITA Channel

    This is available only Japan.

    Specifikim
    • This is available only Japan.

    Specifikime teknike
    • Referencë uniken-pita-channel
    • Familja e produkteveN-PITA
    • Grupi i produktevechannel
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)300
    • Gjerësia (mm)910
    • Thellësia (mm)250
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGypsum
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëJaponi
    • Prodhuar nëJaponi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
    • IFC classificationElement ndërtimi
    • Emrin UNSPSCGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 PërshkrimGypsum plasterboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlaster and Gypsum Board
    • OmniClass Number23-13 19 00
    • OmniClass TitleSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes