TONE TYPE-A
TONE TYPE-A
TONE TYPE-A
TONE TYPE-A
TONE TYPE-A
TONE TYPE-A
TONE TYPE-A
TONE TYPE-A
TONE TYPE-A
TONE TYPE-A

    TONE TYPE-A

    This is available only Japan.
    Specifikim
    • This is available only Japan.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikewho_p014-pj
    • Familja e produkteveWhO
    • Grupi i produktevePATTERNS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-27
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)2700
    • Gjerësia (mm)2700
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVinyl
    • Projektuar nëJaponi
    • Prodhuar nëJaponi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Materiale fletësh

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Japoni
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit