SBMS Manual Damper

SBMS Manual Damper

The SBMS type energy saving damper is a manually operated sliding damper which can be used in QF or FB ducting lines.

- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-400

ORDER EXAMPLE:
Damper Manual SBMS Galv 224QF/FB

Specifikim
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv3,08210000784‍
    100Galv3,08210000785‍
    125Galv3,58210000786‍
    140Galv4,08210000787‍
    150Galv4,08210000788‍
    160Galv4,58210000789‍
    180Galv5,08210000790‍
    200Galv6,08210000791‍
    224Galv6,58210000792‍
    250Galv7,58210000793‍
    300Galv9,58210000794‍
    315Galv10,08210000795‍
    350Galv11,58210000796‍
    400Galv14,08210000797‍
Specifikime teknike
  • Referencë unikeen-fb-sbms-manual-damper
  • Familja e produkteveFB Ducting
  • Grupi i produkteveDampers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-06-22
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
  • IFC classificationMontimi i tubave
  • Kodi ETIMEG015540
  • Emri ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 PërshkrimDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa Oceania