Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
nordhem-fi/products/29558ecf-8925-4989-ab3a-24c51a886fe1
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Ruajtje
ALMENÄS TOWEL WARMER 790X400 MM ELECTRIC 50W
Në dispozicion në SHBA
Nordhem-FI
Ndjek
ALMENÄS TOWEL WARMER 790X400 MM ELECTRIC 50W
Elegant and timeless Nordhem-towel radiators provide the functionality and warmth to the bathroom. Towel warmers are available with the use of water or a network connection to a battery or electrical connection.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
LNARE0840
Familja e produkteve
Towel warmers
Grupi i produkteve
Almenäs
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2014-02-11
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
790
Gjerësia (mm)
400
Thellësia (mm)
80
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.laattapiste.fi/tuotteet/?product=LNARE0840
Udhezime instalimi
http://www.nordhem.se/Portals/0/Produkter/Handdukstorkar/Almenas/Monteringsanvisning-Almen%C3%A4s-20120809-1.1.pdf
Përshkrimet teknike
http://www.nordhem.se/Portals/0/Produkter/Handdukstorkar/Almenas/Produktblad-ARE0840-20120816-1.0.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Materiali dytësor
Çelik
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Ruajtje
IFC classification
Elemente mobiluese
Emrin UNSPSC
Furniture and Furnishings
UNSPSC code
56
Produkte të ngjashme
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Shkarko
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Shkarko
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Shkarko
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko