Amber mini

Amber mini

Retractable and rotating down light with chip on board and separated NL Power LED electronic ballast for optimal life time and light flow performance.High quality reflector with three different beam spreads. Lamp housing of die-cast aluminium for optimal cooling and low weight.

Mains (input) voltage:220-240 V
Total weight:0,55 kg
Form of protection: IP 20, class III
Light source: LED
Operating position: 360°/60°
Start time: Instant
Driver: Stand alone, included
Optics: Metalized aluminum reflector
Beam spreads: Spot, Medium, Flood


Specifikime teknike
  • Referencë unikeamber-mini
  • Familja e produkteveDownlights
  • Grupi i produkteveAmber
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)111
  • Gjerësia (mm)134
  • Thellësia (mm)134
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëKinë
  • Weight Net (kg)0.55
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdriçim - Të tjera
  • IFC classificationNdriçim i lehtë
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_24
  • Uniclass 2015 PërshkrimDownlights
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts